Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 5050 product image 1
IDS ARCA 5050 product image 2
Next slide
IDS ARCA 5050 thumbnail image 1
IDS ARCA 5050 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050

IDS ARCA 5050 8120710

Afmetingen 480 x 480 x 30

Afmetingen 18.9 x 18.9 x 1.18

  • IP65
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120710

Beschrijving : Inner door set

Opmerkingen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074314758

SSTL Nr. : 3424477

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097719

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506481

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 480

Breedte (mm) : 480

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 18.9

Breedte (inch) : 18.9

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050

CAD-bestanden
Contact

IDS ARCA 5050

Fibox
8120710_IDS-ARCA-5050_2_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 5050

Artikelnr. : 8120710

Beschrijving : Inner door set

Opmerkingen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210

EAN: : 6418074314758

El. number :

  • Finland : 3424477
  • Denemarken : 8212097719
  • Zweden : 2506481
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 480 480 30
inch : 18.9 18.9 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -