ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
IDS ARCA 3020 8120711
Afmetingen 285 x 185 x 35
Afmetingen 11.22 x 7.28 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120711
Beschrijving : Inner door set
Opmerkingen : Galvanized steel, RAL 7035, for size 300x200x150
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082367
SSTL Nr. : 3423684
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094217
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500171
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 285
Breedte (mm) : 185
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 11.22
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
IDS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3020
Artikelnr. : 8120711
Beschrijving : Inner door set
Opmerkingen : Galvanized steel, RAL 7035, for size 300x200x150
EAN: : 6418074082367
El. number :
- Finland : 3423684
- Denemarken : 8212094217
- Zweden : 2500171

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 185 | 35 |
inch : | 11.22 | 7.28 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )