ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
IDS ARCA 4030 8120713
Afmetingen 385 x 285 x 35
Afmetingen 15.16 x 11.22 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120713
Beschrijving : Binnendeur (set)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082381
SSTL Nr. : 3423686
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094233
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500172
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 385
Breedte (mm) : 285
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 15.16
Breedte (inch) : 11.22
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
IDS ARCA 4030


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 4030
Artikelnr. : 8120713
Beschrijving : Binnendeur (set)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
EAN: : 6418074082381
El. number :
- Finland : 3423686
- Denemarken : 8212094233
- Zweden : 2500172

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 15.16 | 11.22 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )