ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040
IDS ARCA 5040 8120715
Afmetingen 485 x 385 x 35
Afmetingen 19.09 x 15.16 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120715
Beschrijving : Inner door set
Opmerkingen : Galvanized steel, RAL 7035, for size 500x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082404
SSTL Nr. : 3423688
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094259
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500173
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 485
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 19.09
Breedte (inch) : 15.16
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
IDS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5040
Artikelnr. : 8120715
Beschrijving : Inner door set
Opmerkingen : Galvanized steel, RAL 7035, for size 500x400x210
EAN: : 6418074082404
El. number :
- Finland : 3423688
- Denemarken : 8212094259
- Zweden : 2500173

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
inch : | 19.09 | 15.16 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )