ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
IDS ARCA 7050 8120718
Afmetingen 685 x 485 x 35
Afmetingen 26.97 x 19.09 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120718
Beschrijving : Binnendeur (set)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082435
SSTL Nr. : 3423691
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094288
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500175
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 685
Breedte (mm) : 485
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 26.97
Breedte (inch) : 19.09
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 7050
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
IDS ARCA 7050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 7050
Artikelnr. : 8120718
Beschrijving : Binnendeur (set)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
EAN: : 6418074082435
El. number :
- Finland : 3423691
- Denemarken : 8212094288
- Zweden : 2500175

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
inch : | 26.97 | 19.09 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )