ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3020
MPS ARCA 3020 8120731
Afmetingen 250 x 150 x 2
Afmetingen 9.84 x 5.91 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120731
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082541
SSTL Nr. : 3423804
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094398
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500183
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 150
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 5.91
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3020
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 3020
Artikelnr. : 8120731
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
EAN: : 6418074082541
El. number :
- Finland : 3423804
- Denemarken : 8212094398
- Zweden : 2500183

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 2 |
inch : | 9.84 | 5.91 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )