ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 6040
MPS ARCA 6040 8120736
Afmetingen 550 x 350 x 2
Afmetingen 21.65 x 13.78 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120736
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082596
SSTL Nr. : 3423814
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094440
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500186
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 550
Breedte (mm) : 350
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 21.65
Breedte (inch) : 13.78
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 6040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPS ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 6040
Artikelnr. : 8120736
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
EAN: : 6418074082596
El. number :
- Finland : 3423814
- Denemarken : 8212094440
- Zweden : 2500186
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 2 |
inch : | 21.65 | 13.78 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )