Skip to content
  
Previous slide
MPX ARCA 5050 product image 1
Next slide
MPX ARCA 5050 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050

MPX ARCA 5050 8120740

Afmetingen 450 x 450 x 15

Afmetingen 17.72 x 17.72 x 0.59

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120740

Beschrijving : Mounting plate (450x450 mm)

Opmerkingen : Isolated. for sizes 500x500x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074314710

SSTL Nr. : 3424443

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097777

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506487

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 450

Diepte (mm) : 15

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 17.72

Diepte (inch) : 0.59

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050

CAD-bestanden
Contact

MPX ARCA 5050

Fibox
8120740_MPX_ARCA_5050_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPX ARCA 5050

Artikelnr. : 8120740

Beschrijving : Mounting plate (450x450 mm)

Opmerkingen : Isolated. for sizes 500x500x210

EAN: : 6418074314710

El. number :

  • Finland : 3424443
  • Denemarken : 8212097777
  • Zweden : 2506487
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 450 15
inch : 17.72 17.72 0.59
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -