ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3030
MPX ARCA 3030 8120742
Afmetingen 250 x 250 x 15
Afmetingen 9.84 x 9.84 x 0.59
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120742
Beschrijving : Mounting plate (250x250 mm)
Opmerkingen : Isolated. for sizes 300x300x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082640
SSTL Nr. : 3423824
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097780
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506488
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 250
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 9.84
Diepte (inch) : 0.59
Materiaal: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3030
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 3030
Artikelnr. : 8120742
Beschrijving : Mounting plate (250x250 mm)
Opmerkingen : Isolated. for sizes 300x300x210
EAN: : 6418074082640
El. number :
- Finland : 3423824
- Denemarken : 8212097780
- Zweden : 2506488
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 15 |
inch : | 9.84 | 9.84 | 0.59 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )