ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 6040
MPX ARCA 6040 8120746
Afmetingen 550 x 350 x 15
Afmetingen 21.65 x 13.78 x 0.59
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120746
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Geïsoleerd, voor afmeting 600x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082688
SSTL Nr. : 3423828
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094534
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 550
Breedte (mm) : 350
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 21.65
Breedte (inch) : 13.78
Diepte (inch) : 0.59
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 6040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 6040
Artikelnr. : 8120746
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Geïsoleerd, voor afmeting 600x400x210
EAN: : 6418074082688
El. number :
- Finland : 3423828
- Denemarken : 8212094534

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 15 |
inch : | 21.65 | 13.78 | 0.59 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )