ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
MPX ARCA 8060 8120749
Afmetingen 730 x 530 x 15
Afmetingen 28.74 x 20.87 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120749
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Geïsoleerd, voor afmeting 800x600x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082718
SSTL Nr. : 3423831
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094563
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 730
Breedte (mm) : 530
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 28.74
Breedte (inch) : 20.87
Diepte (inch) : 0.2
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 8060
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 8060
Artikelnr. : 8120749
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Geïsoleerd, voor afmeting 800x600x300
EAN: : 6418074082718
El. number :
- Finland : 3423831
- Denemarken : 8212094563

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 15 |
inch : | 28.74 | 20.87 | 0.2 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )