ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5050
MPP ARCA 5050 8120750
Afmetingen 450 x 450 x 2
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120750
Beschrijving : Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
Opmerkingen : Galvanized steel. for size 500x500x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074314727
SSTL Nr. : 3424531
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097803
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506490
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 450
Breedte (mm) : 450
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 17.72
Breedte (inch) : 17.72
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 5050
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 5050
Artikelnr. : 8120750
Beschrijving : Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
Opmerkingen : Galvanized steel. for size 500x500x210
EAN: : 6418074314727
El. number :
- Finland : 3424531
- Denemarken : 8212097803
- Zweden : 2506490
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 2 |
inch : | 17.72 | 17.72 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )