ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4030
MPP ARCA 4030 8120753
Afmetingen 350 x 250 x 2
Afmetingen 13.78 x 9.84 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120753
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082749
SSTL Nr. : 3423834
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051425
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 350
Breedte (mm) : 250
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 13.78
Breedte (inch) : 9.84
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4030
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 4030
Artikelnr. : 8120753
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
EAN: : 6418074082749
El. number :
- Finland : 3423834
- Denemarken : 8212051425

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 2 |
inch : | 13.78 | 9.84 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )