ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6040
MPP ARCA 6040 8120756
Afmetingen 550 x 350 x 2
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120756
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082770
SSTL Nr. : 3423839
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051441
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 550
Breedte (mm) : 350
Diepte (mm) : 2
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 6040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 6040
Artikelnr. : 8120756
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
EAN: : 6418074082770
El. number :
- Finland : 3423839
- Denemarken : 8212051441

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 2 |
inch : | 0 | 0 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )