ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015
DRS ARCA 302015 8120760
Afmetingen 285 x 185 x 35
Afmetingen 11.22 x 7.28 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120760
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 1 rij x 5 modulen, voor afmeting 300x200x150
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082817
SSTL Nr. : 3423848
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094660
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500189
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 285
Breedte (mm) : 185
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 11.22
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 302015


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 302015
Artikelnr. : 8120760
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 1 rij x 5 modulen, voor afmeting 300x200x150
EAN: : 6418074082817
El. number :
- Finland : 3423848
- Denemarken : 8212094660
- Zweden : 2500189
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 185 | 35 |
inch : | 11.22 | 7.28 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )