ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021
DRS ARCA 303021 8120763
Afmetingen 280 x 280 x 30
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120763
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 2 rows x 11 modules
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082848
SSTL Nr. : 3423850
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097832
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506493
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 303021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 303021
Artikelnr. : 8120763
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 2 rows x 11 modules
EAN: : 6418074082848
El. number :
- Finland : 3423850
- Denemarken : 8212097832
- Zweden : 2506493
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )