ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015
DRS ARCA 403015 8120764
Afmetingen 385 x 285 x 35
Afmetingen 14.13 x 10.2 x 4.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120764
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x150
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082855
SSTL Nr. : 3423856
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094709
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500190
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 385
Breedte (mm) : 285
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 14.13
Breedte (inch) : 10.2
Diepte (inch) : 4.06
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 403015


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 403015
Artikelnr. : 8120764
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x150
EAN: : 6418074082855
El. number :
- Finland : 3423856
- Denemarken : 8212094709
- Zweden : 2500190
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 14.13 | 10.2 | 4.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )