ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
DRS ARCA 403021 8120765
Afmetingen 385 x 285 x 35
Afmetingen 15.16 x 11.22 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120765
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082862
SSTL Nr. : 3423857
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094712
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500191
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 385
Breedte (mm) : 285
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 15.16
Breedte (inch) : 11.22
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 403021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 403021
Artikelnr. : 8120765
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x210
EAN: : 6418074082862
El. number :
- Finland : 3423857
- Denemarken : 8212094712
- Zweden : 2500191
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 15.16 | 11.22 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )