DRS ARCA 504021 8120769
Afmetingen 485 x 385 x 35
Afmetingen 18.07 x 14.13 x 6.42
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120769
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 500x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082909
SSTL Nr. : 3423861
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094754
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500192
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 485
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 18.07
Breedte (inch) : 14.13
Diepte (inch) : 6.42
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 504021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 504021
Sample image
Order symbol : DRS ARCA 504021
Artikelnr. : 8120769
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 500x400x210
EAN: : 6418074082909
El. number :
- Finland : 3423861
- Denemarken : 8212094754
- Zweden : 2500192
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
inch : | 18.07 | 14.13 | 6.42 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )