ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 604021
DRS ARCA 604021 8120770
Afmetingen 585 x 385 x 35
Afmetingen 23.03 x 15.16 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120770
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 600x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082916
SSTL Nr. : 3423862
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094767
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500193
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 585
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 23.03
Breedte (inch) : 15.16
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 604021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 604021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 604021
Artikelnr. : 8120770
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 600x400x210
EAN: : 6418074082916
El. number :
- Finland : 3423862
- Denemarken : 8212094767
- Zweden : 2500193
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
inch : | 23.03 | 15.16 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )