DRS ARCA 705030 8120775
Afmetingen 685 x 485 x 35
Afmetingen 25.51 x 17.64 x 8.66
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120775
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 4 rijen x 21 modulen, voor afmeting 700x500x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082961
SSTL Nr. : 3423873
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094819
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500194
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 685
Breedte (mm) : 485
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 25.51
Breedte (inch) : 17.64
Diepte (inch) : 8.66
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 705030
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 705030
Sample image
Order symbol : DRS ARCA 705030
Artikelnr. : 8120775
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 4 rijen x 21 modulen, voor afmeting 700x500x300
EAN: : 6418074082961
El. number :
- Finland : 3423873
- Denemarken : 8212094819
- Zweden : 2500194
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
inch : | 25.51 | 17.64 | 8.66 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )