Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 806030 product image 1
DRS ARCA 806030 product image 2
DRS ARCA 806030 product image 1
DRS ARCA 806030 product image 3
Next slide
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 2
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

DRS ARCA 806030 8120777

Afmetingen 785 x 585 x 35

Afmetingen 30.91 x 23.03 x 1.38

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120777

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 4 rijen x 26 modulen, voor afmeting 800x600x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082985

SSTL Nr. : 3423879

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094835

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500195

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 785

Breedte (mm) : 585

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 30.91

Breedte (inch) : 23.03

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

CAD-bestanden
Contact

DRS ARCA 806030

Fibox
8120777_DRS_ARCA_806030 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 806030

Artikelnr. : 8120777

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 4 rijen x 26 modulen, voor afmeting 800x600x300

EAN: : 6418074082985

El. number :

  • Finland : 3423879
  • Denemarken : 8212094835
  • Zweden : 2500195
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 785 585 35
inch : 30.91 23.03 1.38
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -