ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
DRS ARCA 505021 8120778
Afmetingen 480 x 480 x 30
Afmetingen 18.9 x 18.9 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120778
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 3 rows x 22 modules
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074314741
SSTL Nr. : 3424532
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097858
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506495
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 480
Breedte (mm) : 480
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 18.9
Breedte (inch) : 18.9
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 505021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 505021
Artikelnr. : 8120778
Beschrijving : DIN rail frame set
Opmerkingen : 3 rows x 22 modules
EAN: : 6418074314741
El. number :
- Finland : 3424532
- Denemarken : 8212097858
- Zweden : 2506495
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
inch : | 18.9 | 18.9 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )