ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021
DRS ARCA 304021 8120794
Afmetingen 385 x 285 x 35
Afmetingen 10.2 x 14.13 x 6.42
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120794
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 1 rij x 16 modulen, voor afmeting 300x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083029
SSTL Nr. : 3423885
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094877
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500198
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 385
Breedte (mm) : 285
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 10.2
Breedte (inch) : 14.13
Diepte (inch) : 6.42
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 304021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 304021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 304021
Artikelnr. : 8120794
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 1 rij x 16 modulen, voor afmeting 300x400x210
EAN: : 6418074083029
El. number :
- Finland : 3423885
- Denemarken : 8212094877
- Zweden : 2500198
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 10.2 | 14.13 | 6.42 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )