![DRS ARCA 405021 product image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg?length=393&name=8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg)
![DRS ARCA 405021 product image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021_1_72dpi.jpg?length=393&name=8120796_DRS_ARCA_405021_1_72dpi.jpg)
![DRS ARCA 405021 product image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021%20360_ANIMA_SMALL.gif?length=393&name=8120796_DRS_ARCA_405021%20360_ANIMA_SMALL.gif)
![DRS ARCA 405021 thumbnail image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg?length=52&name=8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg)
![DRS ARCA 405021 thumbnail image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021_1_72dpi.jpg?length=52&name=8120796_DRS_ARCA_405021_1_72dpi.jpg)
![DRS ARCA 405021 thumbnail image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021%20360_ANIMA_SMALL.gif?length=52&name=8120796_DRS_ARCA_405021%20360_ANIMA_SMALL.gif)
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 405021
DRS ARCA 405021 8120796
Afmetingen 485 x 385 x 35
Afmetingen 19.09 x 15.16 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120796
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 22 modulen, voor afmeting 400x500x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083043
SSTL Nr. : 3423889
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094893
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500199
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 485
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 19.09
Breedte (inch) : 15.16
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 405021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 405021
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
![8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg?width=200&name=8120796_DRS_ARCA_405021_2_72dpi.jpg)
Sample image
Order symbol : DRS ARCA 405021
Artikelnr. : 8120796
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 22 modulen, voor afmeting 400x500x210
EAN: : 6418074083043
El. number :
- Finland : 3423889
- Denemarken : 8212094893
- Zweden : 2500199
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 485 | 385 | 35 |
inch : | 19.09 | 15.16 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )