ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021
DRS ARCA 406021 8120797
Afmetingen 585 x 385 x 35
Afmetingen 14.13 x 22.01 x 6.42
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120797
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 27 modulen, voor afmeting 400x600x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083050
SSTL Nr. : 3423890
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094903
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500200
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 585
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 14.13
Breedte (inch) : 22.01
Diepte (inch) : 6.42
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 406021
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DRS ARCA 406021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 406021
Artikelnr. : 8120797
Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)
Opmerkingen : 2 rijen x 27 modulen, voor afmeting 400x600x210
EAN: : 6418074083050
El. number :
- Finland : 3423890
- Denemarken : 8212094903
- Zweden : 2500200
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
inch : | 14.13 | 22.01 | 6.42 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )