ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 20
PMK ARCA 20 8120840
Afmetingen 385 x 285 x 35
Afmetingen 1.18 x 7.28 x 1.97
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120840
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 300x200 ⌀100-300mm
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083203
SSTL Nr. : 3424016
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095054
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500208
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 385
Breedte (mm) : 285
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 7.28
Diepte (inch) : 1.97
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 20
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PMK ARCA 20


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 20
Artikelnr. : 8120840
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 300x200 ⌀100-300mm
EAN: : 6418074083203
El. number :
- Finland : 3424016
- Denemarken : 8212095054
- Zweden : 2500208
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
inch : | 1.18 | 7.28 | 1.97 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )