Skip to content
  
Previous slide
PMK ARCA 30 product image 1
Next slide
PMK ARCA 30 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 30

PMK ARCA 30 8120841

Afmetingen 385 x 285 x 35

Afmetingen 1.18 x 11.22 x 1.97

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120841

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 200x300x150, 300x300x210, 400x300x150/210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074083210

SSTL Nr. : 3424018

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095067

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500209

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 385

Breedte (mm) : 285

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 1.18

Breedte (inch) : 11.22

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 30

CAD-bestanden
Contact

PMK ARCA 30

Fibox
8120841_PKM_ARCA_30_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PMK ARCA 30

Artikelnr. : 8120841

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 200x300x150, 300x300x210, 400x300x150/210

EAN: : 6418074083210

El. number :

  • Finland : 3424018
  • Denemarken : 8212095067
  • Zweden : 2500209
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 385 285 35
inch : 1.18 11.22 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -