Skip to content
  
Previous slide
PMK ARCA 50 product image 1
Next slide
PMK ARCA 50 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 50

PMK ARCA 50 8120843

Afmetingen 485 x 385 x 35

Afmetingen 19.09 x 15.16 x 1.38

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120843

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 400x500x210, 500x500x210, 700x500x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074083234

SSTL Nr. : 3424027

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095083

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500211

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 485

Breedte (mm) : 385

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 19.09

Breedte (inch) : 15.16

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 50

CAD-bestanden
Contact

PMK ARCA 50

Fibox
8120843_PKM_ARCA_50_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PMK ARCA 50

Artikelnr. : 8120843

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 400x500x210, 500x500x210, 700x500x300

EAN: : 6418074083234

El. number :

  • Finland : 3424027
  • Denemarken : 8212095083
  • Zweden : 2500211
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 485 385 35
inch : 19.09 15.16 1.38
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -