ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
PMK ARCA 70 8120845
Afmetingen 685 x 485 x 35
Afmetingen 26.97 x 19.09 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120845
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 500x700
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083258
SSTL Nr. : 3424036
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052437
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500213
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 685
Breedte (mm) : 485
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 26.97
Breedte (inch) : 19.09
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PMK ARCA 70


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 70
Artikelnr. : 8120845
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 500x700
EAN: : 6418074083258
El. number :
- Finland : 3424036
- Denemarken : 8212052437
- Zweden : 2500213
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
inch : | 26.97 | 19.09 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )