PMK ARCA 80 8120846
Afmetingen 785 x 585 x 35
Afmetingen 30.91 x 23.03 x 1.38
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120846
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 600x800
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083265
SSTL Nr. : 3424037
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052440
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500214
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 785
Breedte (mm) : 585
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 30.91
Breedte (inch) : 23.03
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 80
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PMK ARCA 80
Sample image
Order symbol : PMK ARCA 80
Artikelnr. : 8120846
Beschrijving : Paalbevestiging (set)
Opmerkingen : voor afmeting 600x800
EAN: : 6418074083265
El. number :
- Finland : 3424037
- Denemarken : 8212052440
- Zweden : 2500214
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
inch : | 30.91 | 23.03 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )