ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 7050
MPMP ARCA 7050 8120927
Afmetingen 630 x 430 x 2
Afmetingen 24.8 x 16.93 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120927
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074089540
SSTL Nr. : 3424628
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051386
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 630
Breedte (mm) : 430
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 24.8
Breedte (inch) : 16.93
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 7050
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPMP ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 7050
Artikelnr. : 8120927
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
EAN: : 6418074089540
El. number :
- Finland : 3424628
- Denemarken : 8212051386

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 2 |
inch : | 24.8 | 16.93 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )