ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 8060
MPMP ARCA 8060 8120928
Afmetingen 730 x 530 x 2
Afmetingen 28.74 x 20.87 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120928
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074089557
SSTL Nr. : 3424631
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051399
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 730
Breedte (mm) : 530
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 28.74
Breedte (inch) : 20.87
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 8060
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPMP ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 8060
Artikelnr. : 8120928
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
EAN: : 6418074089557
El. number :
- Finland : 3424631
- Denemarken : 8212051399

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 2 |
inch : | 28.74 | 20.87 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )