ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3040
MPP ARCA 3040 8120931
Afmetingen 250 x 350 x 2
Afmetingen 9.84 x 13.78 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120931
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x400x150/210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074090430
SSTL Nr. : 3424635
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051412
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 350
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 13.78
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP ARCA 3040


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 3040
Artikelnr. : 8120931
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x400x150/210
EAN: : 6418074090430
El. number :
- Finland : 3424635
- Denemarken : 8212051412

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 350 | 2 |
inch : | 9.84 | 13.78 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )