ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4060
MPP ARCA 4060 8120933
Afmetingen 350 x 550 x 2
Afmetingen 13.78 x 21.65 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120933
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x600x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074090454
SSTL Nr. : 3424641
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054684
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 350
Breedte (mm) : 550
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 13.78
Breedte (inch) : 21.65
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 4060
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP ARCA 4060


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 4060
Artikelnr. : 8120933
Beschrijving : Telequick montageplaat
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x600x210
EAN: : 6418074090454
El. number :
- Finland : 3424641
- Denemarken : 8212054684

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 550 | 2 |
inch : | 13.78 | 21.65 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )