ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 2030
RCS ARCA 2030 8120940
Afmetingen 30 x 300 x 20
Afmetingen 1.18 x 11.81 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120940
Beschrijving : Regendaken voor 2030
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074093172
SSTL Nr. : 3424648
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095805
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508166
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 2030
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
RCS ARCA 2030


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 2030
Artikelnr. : 8120940
Beschrijving : Regendaken voor 2030
EAN: : 6418074093172
El. number :
- Finland : 3424648
- Denemarken : 8212095805
- Zweden : 2508166
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 300 | 20 |
inch : | 1.18 | 11.81 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )