Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 3020 product image 1
Next slide
RCS ARCA 3020 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3020

RCS ARCA 3020 8120941

Afmetingen 30 x 200 x 20

Afmetingen 1.18 x 7.87 x 0.79

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120941

Beschrijving : Regendaken voor 3020

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074093189

SSTL Nr. : 3424649

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095818

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 30

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 20

Hoogte (inch) : 1.18

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 0.79

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3020

CAD-bestanden
Contact

RCS ARCA 3020

Fibox
8120941_RCS_ARCA_3020_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 3020

Artikelnr. : 8120941

Beschrijving : Regendaken voor 3020

EAN: : 6418074093189

El. number :

  • Finland : 3424649
  • Denemarken : 8212095818
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 30 200 20
inch : 1.18 7.87 0.79
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -