Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 4050 product image 1
Next slide
RCS ARCA 4050 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4050

RCS ARCA 4050 8120944

Afmetingen 30 x 500 x 20

Afmetingen 1.18 x 19.69 x 0.79

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120944

Beschrijving : Regendaken voor 4050

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074093219

SSTL Nr. : 3424658

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095847

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508170

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 30

Breedte (mm) : 500

Diepte (mm) : 20

Hoogte (inch) : 1.18

Breedte (inch) : 19.69

Diepte (inch) : 0.79

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4050

CAD-bestanden
Contact

RCS ARCA 4050

Fibox
8120944_RCS_ARCA_4050_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 4050

Artikelnr. : 8120944

Beschrijving : Regendaken voor 4050

EAN: : 6418074093219

El. number :

  • Finland : 3424658
  • Denemarken : 8212095847
  • Zweden : 2508170
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 30 500 20
inch : 1.18 19.69 0.79
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -