RCS ARCA 4060 8120945
Afmetingen 30 x 600 x 20
Afmetingen 1.18 x 23.62 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120945
Beschrijving : Regendaken voor 4060
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074093226
SSTL Nr. : 3424661
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095850
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 23.62
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4060
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
RCS ARCA 4060
Sample image
Order symbol : RCS ARCA 4060
Artikelnr. : 8120945
Beschrijving : Regendaken voor 4060
EAN: : 6418074093226
El. number :
- Finland : 3424661
- Denemarken : 8212095850
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 600 | 20 |
inch : | 1.18 | 23.62 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )