ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040
RCS ARCA 5040 8120946
Afmetingen 30 x 400 x 20
Afmetingen 1.18 x 15.75 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120946
Beschrijving : Regendaken voor 5040
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074093233
SSTL Nr. : 3424664
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095863
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508172
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
RCS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5040
Artikelnr. : 8120946
Beschrijving : Regendaken voor 5040
EAN: : 6418074093233
El. number :
- Finland : 3424664
- Denemarken : 8212095863
- Zweden : 2508172
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 400 | 20 |
inch : | 1.18 | 15.75 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )