ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
RCS ARCA 5070 8120947
Afmetingen 50 x 700 x 20
Afmetingen 1.97 x 27.56 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120947
Beschrijving : Regendaken voor 5070
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074093240
SSTL Nr. : 3424667
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095876
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508173
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 700
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 27.56
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5070
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
RCS ARCA 5070


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 5070
Artikelnr. : 8120947
Beschrijving : Regendaken voor 5070
EAN: : 6418074093240
El. number :
- Finland : 3424667
- Denemarken : 8212095876
- Zweden : 2508173
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 700 | 20 |
inch : | 1.97 | 27.56 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )