ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060
RCS ARCA 8060 8120950
Afmetingen 50 x 600 x 20
Afmetingen 1.97 x 23.62 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120950
Beschrijving : Regendaken voor 8060
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074093271
SSTL Nr. : 3424677
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095915
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508176
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 23.62
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
RCS ARCA 8060


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 8060
Artikelnr. : 8120950
Beschrijving : Regendaken voor 8060
EAN: : 6418074093271
El. number :
- Finland : 3424677
- Denemarken : 8212095915
- Zweden : 2508176
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 600 | 20 |
inch : | 1.97 | 23.62 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )