Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 7050 product image 2
Next slide
RCS ARCA 7050 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050

RCS ARCA 7050 8120951

Afmetingen 50 x 500 x 20

Afmetingen 1.97 x 19.69 x 0.79

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120951

Beschrijving : Regendaken voor 7050

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074093288

SSTL Nr. : 3424674

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095902

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508177

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 50

Breedte (mm) : 500

Diepte (mm) : 20

Hoogte (inch) : 1.97

Breedte (inch) : 19.69

Diepte (inch) : 0.79

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 7050

CAD-bestanden
Contact

RCS ARCA 7050

Fibox
8120951_RCS_ARCA_7050_1_300dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 7050

Artikelnr. : 8120951

Beschrijving : Regendaken voor 7050

EAN: : 6418074093288

El. number :

  • Finland : 3424674
  • Denemarken : 8212095902
  • Zweden : 2508177
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 50 500 20
inch : 1.97 19.69 0.79
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -