Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA VLS product image 3
DSP ARCA VLS product image 4
Next slide
DSP ARCA VLS thumbnail image 3
DSP ARCA VLS thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

DSP ARCA VLS 8120960

Afmetingen 15 x 104 x 16

Afmetingen 0.59 x 4.09 x 0.63

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120960

Beschrijving : Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074305084

SSTL Nr. : 3424606

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095928

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508179

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 15

Breedte (mm) : 104

Diepte (mm) : 16

Hoogte (inch) : 0.59

Breedte (inch) : 4.09

Diepte (inch) : 0.63

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS

CAD-bestanden
Contact

DSP ARCA VLS

Fibox
8120960_DSP_ARCA_VLS_1_300dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA VLS

Artikelnr. : 8120960

Beschrijving : Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein

EAN: : 6418074305084

El. number :

  • Finland : 3424606
  • Denemarken : 8212095928
  • Zweden : 2508179
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 15 104 16
inch : 0.59 4.09 0.63
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -