DSP ARCA HLS 8120962
Afmetingen 15 x 104 x 16
Afmetingen 0.59 x 4.09 x 0.63
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120962
Beschrijving : Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074305107
SSTL Nr. : 3424602
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095944
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 15
Breedte (mm) : 104
Diepte (mm) : 16
Hoogte (inch) : 0.59
Breedte (inch) : 4.09
Diepte (inch) : 0.63
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HLS
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
DSP ARCA HLS
Sample image
Order symbol : DSP ARCA HLS
Artikelnr. : 8120962
Beschrijving : Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
EAN: : 6418074305107
El. number :
- Finland : 3424602
- Denemarken : 8212095944
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
inch : | 0.59 | 4.09 | 0.63 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )