Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA HRS product image 1
DSP ARCA HRS product image 2
DSP ARCA HRS product image 5
Next slide
DSP ARCA HRS thumbnail image 1
DSP ARCA HRS thumbnail image 2
DSP ARCA HRS thumbnail image 5

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS

DSP ARCA HRS 8120963

Afmetingen 15 x 104 x 16

Afmetingen 0.59 x 4.09 x 0.63

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120963

Beschrijving : Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074305114

SSTL Nr. : 3424603

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095957

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508182

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 15

Breedte (mm) : 104

Diepte (mm) : 16

Hoogte (inch) : 0.59

Breedte (inch) : 4.09

Diepte (inch) : 0.63

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS

CAD-bestanden
Contact

DSP ARCA HRS

Fibox
8120963_DSP_ARCA_HRS_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA HRS

Artikelnr. : 8120963

Beschrijving : Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine

EAN: : 6418074305114

El. number :

  • Finland : 3424603
  • Denemarken : 8212095957
  • Zweden : 2508182
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 15 104 16
inch : 0.59 4.09 0.63
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -