Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA  LM product image 1
Next slide
DSP ARCA  LM thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM

DSP ARCA LM 8120964

Afmetingen 22 x 200 x 16

Afmetingen 0.87 x 7.87 x 0.63

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120964

Beschrijving : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074305121

SSTL Nr. : 3424604

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095960

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508183

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 22

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 16

Hoogte (inch) : 0.87

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 0.63

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA LM

CAD-bestanden
Contact

DSP ARCA LM

Fibox
8120964_DSP_Arca_LM_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA LM

Artikelnr. : 8120964

Beschrijving : Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060

EAN: : 6418074305121

El. number :

  • Finland : 3424604
  • Denemarken : 8212095960
  • Zweden : 2508183
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 22 200 16
inch : 0.87 7.87 0.63
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -