Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
FP 30/25 7720027
Afmetingen 290 x 190 x 1
Afmetingen 11.42 x 7.48 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 7720027
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033369
SSTL Nr. : 3422908
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016282
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535012
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 290
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 11.42
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 30/25


Sample image
Order symbol : FP 30/25
Artikelnr. : 7720027
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
EAN: : 6418074033369
El. number :
- Finland : 3422908
- Denemarken : 8212016282
- Zweden : 2535012
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 290 | 190 | 1 |
inch : | 11.42 | 7.48 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )