Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16
FP 17/16 7720070
Technische gegevens
Artikelnr. : 7720070
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035783
SSTL Nr. : 3438253
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016237
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537318
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 3.94
Materiaal: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 17/16


Sample image
Order symbol : FP 17/16
Artikelnr. : 7720070
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN: : 6418074035783
El. number :
- Finland : 3438253
- Denemarken : 8212016237
- Zweden : 2537318
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 100 | 0 |
inch : | 6.3 | 3.94 | 0 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )