Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
MP 17/16 7720071
Afmetingen 136 x 133 x 1
Afmetingen 5.35 x 5.24 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 7720071
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074036735
SSTL Nr. : 3438255
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016350
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537330
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 136
Breedte (mm) : 133
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 5.35
Breedte (inch) : 5.24
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 17/16


Sample image
Order symbol : MP 17/16
Artikelnr. : 7720071
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN: : 6418074036735
El. number :
- Finland : 3438255
- Denemarken : 8212016350
- Zweden : 2537330

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 136 | 133 | 1 |
inch : | 5.35 | 5.24 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )